Suche nach Stellenangeboten ifm

Test Engineer (m/w/d) - Schwerpunkt Testautomatisierung


Für unseren Standort in Siegen suchen wir einen

Test Engineer (m/w/d) - Schwerpunkt Testautomatisierung

Kennziffer: 2020-1147

Daran werden Sie mitwirken

Vollautomatisierte Anlagen sind nur halb so gut, wenn sie die generierten Daten nicht in einen globalen Kontext bringen. Mit unseren MES-Lösungen, wie beispielsweise moneo, kann dieser Gap nun geschlossen werden.
 
Damit dies reibungslos funktioniert, arbeitet unser 16-köpfiges Testerteam in agilen Strukturen mit den Entwicklern, Product Ownern und Scrum Mastern zusammen und ermöglicht es Tag für Tag, die hohen Qualitätsstandards unserer Anwendungen sicherzustellen.
 
Sie übernehmen dabei folgende Aufgaben:

  • Pflege, Wartung und Weiterentwicklung unseres Test-Frameworks (vorrangig im Kontext Robot Framework, Selenium und Python)
  • Automatisierung bestehender Testfälle und Testläufe für unsere innovativen Soft- und Hardwareprodukte
  • Definition, Aufbau und Betreuung von Testapplikationen für Software-Anwendungen im MES Umfeld
  • Entwicklung von Skripten und Funktionen für die Automatisierung von Webanwendungen und REST API-Anwendungen zur Überprüfung der Qualität von (Micro)Services
  • Durchführung automatisierter und explorativer Tests in Zusammenarbeit mit den internationalen Developer- und Testteams
  • Erstellung und Pflege der Testdokumentation
Wie können Sie uns überzeugen?

Schwierige Fragestellungen lassen Sie richtig zur Hochform auflaufen und Teamarbeit ist für Sie nicht notwendiges Übel, sondern Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Projekt. Sie haben ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und verfügen über das Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen, auch in schwierigen Projektphasen diese Standards sicherzustellen.
Fachliche Voraussetzungen sind:

  • Ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine adäquate Ausbildung
  • Fundierte Berufserfahrung im Bereich der Software Testautomatisierung und Kenntnisse über Webautomatisierungswerkzeuge (Selenium, Chrome DevTools und Firefox Developer Tools, XPath und CSS Selektoren), Quelltextverwaltungswerkzeugen wie Git sowie Testframeworks wie Robot Framework
  • Praktische Erfahrung im Umgang mit Verwaltungswerkzeugen im agilen Umfeld (Jira, idealerweise mit Addon Zephyr for Jira)
  • Kenntnisse über Sensor Kommunikation (IO-Link) und Erfahrungen mit integrierten Entwicklungsumgebungen zur Softwareentwicklung sind von Vorteil, aber nicht zwingend
  • Idealerweise wird Ihr Profil durch eine Zertifizierung (z.B. ISTQB Foundation Level) ergänzt

Was bieten wir Ihnen?

  • Flexible Arbeitszeiten mit einer Wochenarbeitszeit von 40h sowie 30 Tagen Urlaub
  • Cutting Edge Technologien und ein Umfeld, das lebenslanges Lernen ermöglicht und wertschätzt
  • Erfahrung im digitalen Onboarding und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten nach der Einarbeitung
  • Einen Arbeitsplatz bei "Deutschlands bestem Arbeitgeber 2021" mit einer Weiterempfehlungsquote von 86% bei Kununu
  • Weitere Benefits wie ein marktgerechtes Fixgehalt, eine betriebliche Altersvorsorge, verkehrsgünstige Lage und eine moderne Arbeitsausstattung ergänzen unser Angebot an Sie 

Sollten Sie nicht allen Punkten des Profils entsprechen, aber ifm als Ihren Arbeitgeber entdeckt haben, werfen Sie einen Blick in unsere vielfältigen Stellenangebote.

Bewerben Sie sich jetzt – wir freuen uns auf Sie!
ifm software gmbh
Martin Theusner
Martinshardt 19 - 57074 Siegen Siegen
jobs.ifm.com
ifm - close to you!
11.10.2021

Als international agierendes Unternehmen beschäftigt ifm selbstver­ständlich Personen jedweder Ethnie, Geschlechts, Alters, Religion oder sonstiger persönlicher Merkmale. Wir freuen uns daher über Bewerbungen aller qualifizierter Personen.
Die in der Stellen­beschreibung genannten Bezeichnungen verstehen sich daher lediglich als neutrale Beschreibung der Position oder der gesuchten Qualifikation – nicht jedoch der Person.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in diesem Dokument auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für alle Geschlechter.