Die Aufgabe:
- Definition, Planung und Auswahl der durchzuführenden, übergeordneten Testruns im Projekt (inkl. Testfallspezifikation und -strukturierung)
- Entwicklung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Teststrategie unter Berücksichtigung der SIL2‑Anforderungen
- Fachliche Abstimmung, Koordination und Steuerung sämtlicher Testaktivitäten im Projekt
- Mitwirkung bei der Spezifikation, Review und Absicherung von System Requirements im sicherheitsrelevanten Kontext
- Erstellung, Implementierung und Durchführung von Testfällen in C/C++ (inkl. automatisierter Tests)
- Fachliche Führung, Anleitung und Qualitätssicherung des internen Testteams
- Steuerung, Koordination und fachliche Führung externer Testdienstleister
- Sicherstellung der Einhaltung normativer Anforderungen (z. B. IEC 61508, ISO 26262) im Testprozess
Das Profil:
- Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
- Sichere Kenntnisse in Testmanagementtools, Entwickung von Testfällen sowie der Weiterentwicklung von Teststrategien
- Fließende Deutschkenntnisse sowie sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten:
- Unterstützung Ihrer Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten (Gleitzeit)
- anteilig Homeoffice
- 30 Tage Urlaub
- eine unbefristete Festanstellung
- eine sehr gute Betreuung und Einarbeitung - von Anfang an
- eine betriebliche Altersvorsorge
- Angebote zur Berufsunfähigkeitsversicherung
- ein betriebliches Gesundheitsmanagement
- ein modernes Betriebsrestaurant mit Außenterrasse und vergünstigten Angeboten
- die hauseigene ifmLernfabrik zur fachlichen und persönlichen Weiterbildung
- Beteiligung am Unternehmenserfolg in Form von Erfolgsprämien
- eine offene, familiäre Unternehmenskultur mit kurzen Kommunikationswegen und flachen Hierarchien
- gemeinsame Events wie Firmenfeiern, Sportveranstaltungen
- u.v.m.
Kontakt
Annika Nachbaur