Mit über 8100 Kolleg*innen an über 95 Standorten produzieren wir nicht nur die Sensoren und Steuerungselemente, sondern entwickeln auch IIoT- Software, die unseren Kunden u.a. dabei hilft, Energie bereits im ersten Produktionsschritt einzusparen, Verschleiß durch Predictive Maintenance zu verringern und die Güte ihrer Produkte in Echtzeit zu prüfen.
Die ifm services gmbh übernimmt als 100% Tochter der ifm die Planung, Weiterentwicklung, den Betrieb und Support von IT-Infrastrukturen on-premise und in der Cloud für moneo – unserer herstellerunabhängigen IIoT-Plattform, dem Herzstück unserer Entwicklungen.
Wir suchen an unserem Standort in Siegen oder Remote ab sofort einen
IT Systemadministrator (m/w/d) - Linux und DevOps
Kennziffer: 2022-1941
Daran wirst Du mitwirken
Vollautomatisierte Anlagen sind nur halb so gut, wenn sie die generierten Daten nicht in einen globalen Kontext bringen. Mit unserer Lösung moneo haben wir diesen Gap geschlossen und ermöglichen es unseren Kunden, Unternehmensentscheidungen in Echtzeit zu treffen.
Damit dies reibungslos funktionieren kann, haben wir ein Team von 6 Kolleg*innen, welche sich mit dem Design und der Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb der moneo-Plattform auf verschiedenen Deployment-Targets und der sich anschließenden Applikationen beschäftigt.
Du übernimmst dabei folgende Aufgaben:
- Planung, Bereitstellung und Betreuung von Infrastrukturen zum Betrieb von containerisierten / microservicebasierten Applikationen
- Entwicklung und Implementierung von Update-Strategien für Infrastruktur- und Softwarekomponente
- Entwicklung von automatisierten Deployment- und Rollout-Systemen
- Entwicklung und Implementierung von Monitoring-Konzepten und Betriebs-, Deployment- und Rollout-Infrastrukturen
- Unterstützung des Supports bei komplexen Problemstellungen und Troubleshooting
- Architekturberatung für die Anwendungen und Entwicklungen
Wie kannst Du uns überzeugen?
Durch Deine Persönlichkeit: Schwierige Fragestellungen lassen Dich richtig zur Hochform auflaufen und Teamarbeit ist für Dich nicht notwendiges Übel, sondern Grundvoraussetzung Deiner täglichen Arbeitswelt. Du arbeitest Dich gern in neue technische Fragestellungen ein, bist offen und kommunikativ und wirst motiviert, wenn Du das Problem des Kunden beheben konntest. Du arbeitest gern proaktiv und findest zusammen mit den Entwicklern, dem Support und Produktmanagern die beste Lösung für Deine Kunden.
Fachliche Voraussetzungen sind:
- Eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration oder eine vergleichbare Ausbildung bzw. ein vergleichbares Studium
- Fundierte Linuxkenntnisse (Debian 10)
- Solide Kenntnisse in der Mehrzahl der genannten IT Netzwerktechnologien, Protokollen, PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, InfluxDB, nginx und PXE-Boot sowie den Scriptsprachen PowerShell, Bash und Python
- Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was bieten wir Dir?
- Eine wöchentliche Arbeitszeit von 40h mit einem flexiblem Arbeitszeitmodell
- 30 Tage Urlaub plus zusätzlich frei zwischen Weihnachten und Neujahr
- Cutting Edge Technologien und ein Umfeld, das lebenslanges Lernen ermöglicht und wertschätzt
- Erfahrung im digitalen Onboarding und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten nach der Einarbeitung
- Einen Arbeitsplatz bei "Deutschlands bestem Arbeitgeber 2021" mit einer Weiterempfehlungsquote von 88% bei Kununu
- Weitere Benefits wie ein marktgerechtes Fixgehalt, eine betriebliche Altersvorsorge, Fitnessraum und sehr gute Kantine im The SUMMIT in Siegen
Solltest Du nicht allen Punkten des Profils entsprechen, aber ifm als Deinen Arbeitgeber entdeckt haben, schau Dir gern unsere vielfältigen Stellenangebote an.