Wir bei pmdindustrial…
...sind die Pioniere auf dem Gebiet optischer Sensorik für den industriellen Einsatz. Du arbeitest mit den talentiertesten Experten aus der Branche in spezialisierten Teams zusammen und trägst dazu bei, unsere Technologie und Produkte zu entwickeln und zu optimieren. Deine Ideen und deine Arbeit werden einen direkten Einfluss auf die aktuelle und die nächsten Generationen von Produkten haben, z.B. im autonomen Materialhandling sowie in der präzisen Positionserfassung und Qualitätsüberwachung von Objekten.
Möchtest du die Zukunft mitgestalten?
Dann starte bei uns am Standort Ulm zum nächstmöglichen Zeitpunkt als:
Entwicklungsingenieur für optoelektronische Bauelemente (m/w/d)
Ref.Nr.: 2025-3179
Deine Aufgaben:
- Du entwickelst optoelektronische Bauelemente von ersten Testmustern bis hin zu fertigen Produkten.
- Damit einhergehend definierst und entwickelst du Prozesse für die Herstellung der Bauelemente.
- Die Charakterisierung und Evaluierung der Prozesse und Bauelemente sind ebenfalls Teil deines Aufgabengebiets.
- Du bringst deine Expertise in der standortübergreifenden Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen im Rahmen der Gesamtsystementwicklung ein.
Dein Profil:
- Du bringst ein abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik, der Physik oder eine vergleichbare Qualifikation, wenn möglich mit einem Schwerpunkt in Optoelektronik, mit.
- Du hast bereits Erfahrung in der Prozessierung und Entwicklung von vertikal emittierenden Lasern und LEDs gesammelt.
- Erfahrung in der Produktqualifikation sind von Vorteil.
- Du besitzt Kenntnisse in der Anwendung statistischer Methoden zur Prozesskontrolle.
Deine Vorteile:
- Innovatives und spannendes Umfeld
- Breites Aufgabenspektrum und abwechslungsreiche Tätigkeiten
- Attraktives Grundgehalt mit variablen Vergütungsanteilen
- Betriebliche Altersvorsorge
- Regelmäßige, individuelle Weiterbildungen und Schulungsangebote
- Flexible Arbeitszeiten
- 30 Tage Urlaub plus zusätzliche freie Tage zwischen Weihnachten und Neujahr
- Betriebliches Gesundheitsmanagement und diverse Fitness- und Sportangebote
- Bike-Leasing